JAJSVO7 November 2024 TPS923650
PRODUCTION DATA
TPS92365x ファミリは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応した 1A/2A 非同期降圧 LED ドライバです。ローサイド NMOS を内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このデバイスは、コモン カソード接続および単層 PCB もサポートしています。スイッチング周波数は 400kHz または 1MHz に設定します。
TPS92365x ファミリは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することで、PWM 調光をサポートしています。TPS92365x ファミリは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することで、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。
TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS923650TPS923651 | WSON (8) | 2.0 mm × 2.0mm |
HVSSOP (8) | 3.0 mm × 3.0mm | |
TPS923650 | SOT583 (8) | 2.0 mm × 1.2mm |