DATA SHEET
TPS92391 6 チャネルの 200mA を備えた昇圧 / SEPIC 高調光性 LED ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧動作範囲:3V~48V
- 6 つの高精度電流シンク
- 電流シンクごとに最大 200mA の DC 電流
- 電流マッチング 1% (標準値)
- 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用した 32 000:1 の調光率
- I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
- 8 つの構成可能な LED ストリング構成
- 自動位相シフトの PWM 調光
- 12 ビットのアナログ調光
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
- 最高 48V の VOUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
- 広範なフォルト診断