TPS92515AHV-Q1は小型でモノリシックのスイッチング・レギュレータで、低抵抗のNチャネルMOSFETが搭載されています。このデバイスは、高効率、高い帯域幅、PWMまたはアナログ調光、小さなサイズが要求される、高輝度LEDライティング用途で使用できます。
レギュレータは、一定オフ時間のピーク電流制御で動作します。この動作は単純で、出力電圧に基づいたオフ時間の後で、オン時間が開始されます。インダクタのピーク電流スレッショルドに達すると、オン時間は終了します。TPS92515AHV-Q1デバイスは、シャントFETの調光サイクルのオンおよびオフ期間中、一定のピーク・ツー・ピーク・リップルを維持するように構成可能です。このサイクルは、シャントFETの調光範囲の全体にわたってリニアな応答を維持するのに理想的です。
低オフセットのハイサイド・コンパレータは、定常状態で高精度を達成するのに役立ちます。LED電流は、アナログ調光、PWM調光、または両方を同時に使用して変調できます。他の機能として、UVLO、広い入力電圧範囲での動作、本質的なLEDオープン動作、広い温度範囲での動作とサーマル・シャットダウン保護が特長です。
TPS92515AHV-Q1デバイスには高電圧オプションがあり、熱的に強化された10ピンのHVSSOPパッケージで、最高65Vの入力電圧範囲で動作できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92515AHV-Q1 | HVSSOP (10) | 3mm×3mm |
日付 | リビジョン | 注 |
---|---|---|
2018年10月 | * | 初版 |