JAJSEE1B January 2018 – January 2020 TPS92611-Q1
PRODUCTION DATA.
LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。
TPS92611-Q1デバイスは、自動車用バッテリで動作する、シンプルなシングルチャネルのハイサイドLEDドライバです。単純かつ洗練されたソリューションで、LED診断機能を持ち、単一のLEDストリングに一定電流を供給できます。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS9283x-Q1といった他のLEDドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92611-Q1 | MSOP (8) | 3mm×3mm |