JAJSIW2 April 2020 TPS92612
PRODUCTION DATA.
LED が光源として広く使われているなか、シンプルな LED ドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。
TPS92612 は広い電源電圧範囲で動作する、シングル・チャネルのハイサイド・リニア LED ドライバです。シンプルかつ洗練されたソリューションで、1 つの LED ストリングに定電流を供給できます。長いケーブルを使用したオフボードの LED 接続に対応しています。TPS92612 はその他のアプリケーションで、一般的な定電流源や電流リミッタとして使用することもできます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS92612 | SOT-23 (5) | 2.9mm×1.6mm |