DATA SHEET
TPS92613-Q1 車載シングルチャネル LED ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- 機能安全対応
- 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
- 低い静止電流と低いフォルト・モード電流:200µA (標準値)
- 単一の高精度電流レギュレーション
- 接合部温度範囲全体にわたって ±4.6% の精度
- 外付けセンス抵抗により調整可能な定電流値
- 最大電流:600mA
- 入力 PWM デューティ・サイクルによる輝度制御
- 外付け抵抗との熱共有
- 低いドロップアウト電圧 (センス抵抗での電圧降下を含む)
- 最大ドロップアウト:150mV (10mA 時)
- 最大ドロップアウト:400mV (70mA 時)
- 最大ドロップアウト:700mV (150mA 時)
- 最大ドロップアウト:1.3V (300mA 時)
- 診断および保護機能
- LED 断線および短絡検出と自動回復
- 可変スレッショルド付き診断イネーブルにより低ドロップアウト動作に対応
- 最大 15 デバイスのフォルト・バスで、どれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするか (N-1) を選択可能
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲:-40°C~+150°C