JAJSN89A December 2021 – March 2022 TPS92624-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92624-Q1 4 チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。TPS92624-Q1 は、チャネルあたり最大 150mA の全負荷電流を出力するために、電圧変動が大きい自動車のバッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。本デバイスの豊富な診断機能には、LED 開放、LED グランド短絡、デバイス過熱保護が含まれます。
どれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とする TPS92624-Q1 の機能は、TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS92630/8-Q1、TPS92830-Q1 といった他の LED ドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92624-Q1 | HTSSOP (20) | 4.40mm × 6.50mm |