DATA SHEET
TPS92662A-Q1 EMI 緩和手法を採用した高輝度 LED マトリクス・マネージャ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~125°C
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 入力電圧範囲:4.5V~60V
- 12 個の内蔵バイパス・スイッチ
- マルチドロップ UART 通信インターフェイス
- TPS92662-Q1 および TPS92663-Q1 デバイスと互換
- CAN 物理レイヤと互換
- 2 つの多重化入力を持つ 8 ビット ADC
- 水晶発振器ドライバとクロック・バッファの駆動能力をプログラム可能
- 外部 EEPROM I2C インターフェイス
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- LED の開路および短絡検出および保護
- 時分割多重化により 12 を超える LED ストリングのマルチ LMM 同期をサポート