JAJSKY0B June 2019 – July 2024 TPS99001-Q1
PRODUCTION DATA
TPS99001-Q1システム管理コントローラは、DLP553x-Q1 および DLP462x-Q1 チップセットの一部であり、このチップセットには、DLPC23x-Q1 DMD ディスプレイ コントローラも含まれています。内蔵のDMD高電圧レギュレータは、DMDミラー基準電圧を供給し、要求される厳しい公差を満たしています。電源シーケンス ICおよびモニタは、チップセット全体について、電源オンと電源オフのイベントの確実な調整を行います。
TPS99001-Q1 コントローラには、12 ビット ADC が、制御システムの中核コンポーネントの 1 つとして内蔵されています。このADCは、ビデオ フレームごとに最大63のイベントを自動的にサンプリングできます。
高度なシステム ステータス監視回路により、ディスプレイ のサブシステムの動作状況をリアルタイムで確認できます。この監視回路には、2 つのプロセッサ ウォッチドッグ回路、2 つのダイ温度モニタ、包括的な電源モニタによる過電圧および低電圧の検出、SPI バス トランザクション上でのバイト レベル パリティによるチェックサムおよびパスワード レジスタ保護、その他の内蔵テスト機能が含まれます。
DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ |
---|---|---|
TPS99001-Q1 | HTQFP (100) | 14.00mm × 14.00mm |