TPSI3050 は、統合型の絶縁スイッチ・ドライバで、外部パワー・スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド・ステート・リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 10 V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているので、さまざまな外部パワー・スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3050 は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3050 は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。
TPSI3050 は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本だけで、6.5V~48V の広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V~5.5V の 1 次電源が外部から供給され、スイッチは別のイネーブルによって制御されます。TPSI3050S は、スイッチの制御方式として、3 線式モードのみで利用可能なワンショット・イネーブルを備えています。この機能は、通常は電流パルス 1 つだけでトリガできる SCR の駆動に便利です。
2 次側は、10 V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー・スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル・パワー・スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル・バック・ツー・バック・パワー・スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3050 の内蔵絶縁保護は、非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。
TPSI3050 の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整できます。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPSI3050 | SOIC 8 ピン (DWZ) | 7.50mm × 5.85mm |
TPSI3050S |