TPSM41625 パワー・モジュールは、DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに小型の QFN パッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能を維持しているにもかかわらず、外付け部品をほとんど必要としません。大電流を必要とするアプリケーションでは、2 つの TPSM41625 デバイスを並列に接続できることは有効です。
11mm × 16mm × 4.2mm の 69 ピン QFN パッケージは、最適なパッケージ・レイアウトを行った場合、熱的性能を高める優れた電力散逸能力を達成します。本パッケージのフットプリントには、信号ピン (すべて周囲からアクセス可能) と大きなサーマル・パッド (デバイスの下) が含まれます。TPSM41625 はパワー・グッド信号、クロック同期、プログラマブル UVLO、ソフトスタート・タイミング選択、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護など、数多くの機能を備えた柔軟性の高い製品であるため、多種多様なデバイスやシステムの駆動に適しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPSM41625 | QFN (69) | 11mm × 16mm |
Changes from Revision * (September 2020) to Revision A (December 2020)