JAJSKF5C September 2021 – June 2024 TPSM82864A , TPSM82866A
PRODMIX
TPSM8286xA デバイス ファミリは、小さいソリューション サイズと高い効率を実現できるように設計された 4A および 6A 降圧コンバータ パワー モジュールで構成されています。このパワー モジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型のソリューションなので、標準的な表面実装機による自動組み立てに適しています。DCS-Control アーキテクチャと優れた負荷過渡性能を活用して、小さな出力コンデンサでも、厳密な出力電圧精度を実現しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させて、出力電圧リップルを最小化することもできます。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト スタートにより、入力電源からの突入電流が減少します。RDJ パッケージは、高さ 1.4mm の薄型設計に対応しています。
部品番号 (4) | 出力電流 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TPSM82864A | 4A | RDJ または RDM (B0QFN、23) | 3.50mm × 4.00mm |
TPSM82866A | 6A | ||
TPSM82864A(2) | 4A | RCF (QFN-FCMOD、15) | 2.30mm × 3.00mm |
TPSM82866A(3) | 6A |