このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPSM8286xx デバイス ファミリは、小さいデザイン サイズと高い効率を実現できるように設計された 4A および 6A 降圧コンバータ パワー モジュールで構成されています。このパワー モジュールにはテキサス・インスツルメンツの MagPack テクノロジーを使用して同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。コンパクトな設計なので、標準的な表面実装機による自動組み立てに適しています。DCS-Control アーキテクチャと優れた負荷過渡性能を活用して、小さな出力コンデンサでも、厳密な出力電圧精度を実現しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させて、出力電圧リップルを最小化することもできます。I2C インターフェイスにより、出力電圧の調整、新しい設定ポイントへの遷移時の VOUT ランプ レートの設定、熱警告や電流制限フラグなどのステータス情報の読み出しの効果的な方法が提供されます。内蔵のソフト スタートにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性の高い設計を実現できます。
部品番号(3) | 出力電流 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TPSM82864xx(2) | 4A | RCF (QFN-FCMOD、15) | 2.30mm × 3.00mm |
TPSM82866xx | 6A |