JAJSSQ9C November 2024 – June 2025 TPSM82866C
PRODMIX
TPSM8286xxは、同期整流降圧コンバータのパワーモジュールファミリです。以下のセクションでは、電源設計を完成させるための外部部品の選定について解説します。必要なパワーインダクタは、TPSM8286xxに内蔵されています。RCF MagPack パッケージは、200 nH のシールド付きインダクタを採用しているだけでなく、最良のEMI 性能のため、ICもシールドしています。TPSM82864xとTPSM82866xは、ピン互換と BOM 互換です。4A および 6A のバージョンは同じ効率と性能を持ち、定格出力電流のみが異なります。