JAJSSQ9C November 2024 – June 2025 TPSM82866C
PRODMIX
制御レジスタの FPWM モード ビットを 1 に設定すると、デバイスは強制 PWM (FPWM) モードに移行し、負荷範囲全体にわたって一定のスイッチング周波数で動作します。負荷が非常に軽い場合でも同様です。この動作により、出力電圧リップルが低減し、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションではスイッチング周波数のフィルタリングが容易になりますが、軽負荷時の効率は低下します。