JAJSSQ9C November   2024  – June 2025 TPSM82866C

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パワー セーブ モード
      2. 7.3.2 強制 PWM モード
      3. 7.3.3 PWM モードから PSM モードへの移行で最適化された過渡性能
      4. 7.3.4 低ドロップアウト動作 (100% デューティ サイクル)
      5. 7.3.5 イネーブルおよびソフトスタートランプ
      6. 7.3.6 スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路
      7. 7.3.7 低電圧誤動作防止
      8. 7.3.8 熱警告およびシャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル / ディセーブル (EN)
      2. 7.4.2 スタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲットアドレスの選択(VSET)
      3. 7.4.3 出力電圧レジスタの選択(VID)
      4. 7.4.4 出力放電
      5. 7.4.5 パワー グッド (PG)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 HS-Mode のプロトコル
      4. 7.5.4 I2C 更新シーケンス
      5. 7.5.5 I2C レジスタ リセット
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 ターゲット アドレス バイト
    2. 8.2 レジスタ アドレス バイト
    3. 8.3 VOUT レジスタ 1
    4. 8.4 VOUT レジスタ 2
    5. 8.5 CONTROL レジスタ
    6. 8.6 STATUS レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

イネーブルおよびソフトスタートランプ

デバイスがイネーブルになると、650µsのイネーブル遅延 (tdelay)の後、i2Cインターフェースがアクティブになります。tDelay時間は、使用するVSET/MODE抵抗によって変わりますが、249kΩ 抵抗のときに最長になります。イネーブル遅延の後、I 2 Cインターフェイスによるすべてのレジスタの読み取りと書き込みが可能になります。制御レジスタの電圧上昇速度ビットは、出力電圧ソフトスタートランプの勾配を設定します(デフォルト= 1mV/μ s)。この動作により、過剰な突入電流を防ぎ、出力電圧の滑らかな上昇を実現します。また、この動作により、内部インピーダンスが高いバッテリや以前の電圧レギュレータの過剰な電圧降下も防止できます。

図 7-2に、スタートアップシーケンスを示します。

TPSM82866C スタートアップ シーケンス図 7-2 スタートアップ シーケンス

デバイスは、プリバイアス出力コンデンサで起動できます。デバイスは、印加されたバイアス電圧で起動し、出力電圧を公称値に上昇させます。