JAJSSQ9C November   2024  – June 2025 TPSM82866C

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パワー セーブ モード
      2. 7.3.2 強制 PWM モード
      3. 7.3.3 PWM モードから PSM モードへの移行で最適化された過渡性能
      4. 7.3.4 低ドロップアウト動作 (100% デューティ サイクル)
      5. 7.3.5 イネーブルおよびソフトスタートランプ
      6. 7.3.6 スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路
      7. 7.3.7 低電圧誤動作防止
      8. 7.3.8 熱警告およびシャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル / ディセーブル (EN)
      2. 7.4.2 スタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲットアドレスの選択(VSET)
      3. 7.4.3 出力電圧レジスタの選択(VID)
      4. 7.4.4 出力放電
      5. 7.4.5 パワー グッド (PG)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 HS-Mode のプロトコル
      4. 7.5.4 I2C 更新シーケンス
      5. 7.5.5 I2C レジスタ リセット
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 ターゲット アドレス バイト
    2. 8.2 レジスタ アドレス バイト
    3. 8.3 VOUT レジスタ 1
    4. 8.4 VOUT レジスタ 2
    5. 8.5 CONTROL レジスタ
    6. 8.6 STATUS レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

TPSM82866C TPSM82864x、TPSM82866x - RCF(15ピン)QFN-FCMOD図 5-1 TPSM82864x、TPSM82866x - RCF(15ピン)QFN-FCMOD
表 5-1 ピンの機能
ピン種類(1)説明
名称番号
AGND

11

Pアナログ グランド ピン。共通 GNDプレーンに接続する必要があります
EN

2

Iデバイス イネーブル ピン。デバイスをイネーブルするには、このピンを High にする必要があります。このピンを Low にすると、デバイスはディスエーブルになります。フローティングのままにしないでください。

SDA

3

I/O

I2C シリアル データ ピン。フローティングのままにしないでください。プルアップ抵抗をロジック High レベルに接続します。I 2C ピンを使用しない場合は、GND に接続します。

SCL

4

I

I2C シリアル クロック ピン。このピンをフローティングのままにしないでください。プルアップ抵抗をロジック High レベルに接続します。I 2C ピンを使用しない場合は、GND に接続します。

VSET/VID

10

I

TPSM8286xCxx にのみ適用されます。GNDに抵抗を接続すると、スタートアップ出力電圧と I2C デバイスアドレスのいずれかが選択されます。詳しくは、セクション 7.4.2 を参照してください。スタートアップ後、このピンを使用してVOUTレジスタを切り替えることで、出力電圧を選択できます。(Low = VOUTレジスタ1、High = VOUTレジスタ2)。スタートアップ後にこのピン機能が利用可能かどうかは、選択したデバイスオプションによって異なります。

VSET / PG

10

I/O

TPSM8286xExx にのみ適用されます。GNDに抵抗を接続すると、スタートアップ出力電圧と I2C デバイスアドレスのいずれかが選択されます。詳しくは、セクション 7.4.2 を参照してください。スタートアップ後、このピンはパワーグッドインジケータとして使用されます。出力電圧がパワーグッドのしきい値から外れた場合、またはフォルトが検出された場合、ピンが High(Vin) に駆動されます。 出力電圧が調整されている場合、外部抵抗を介してピンがLow にプルダウンされます。詳しくは、セクション 7.4.5 を参照してください。スタートアップ後にこのピン機能が利用可能かどうかは、選択したデバイスオプションによって異なります。

PGND

8、9、12、13

P電源グランド ピン。共通 GND プレーンに接続する必要があります
SW

15

O電力段のスイッチ ピン。このピンはフローティング状態のままにできます。
VIN

1、14

P電源入力電圧ピン
VOS

7

I出力電圧検出ピン。このピンは、出力コンデンサに直接接続する必要があります。
VOUT

5、6

P出力電圧ピン
I = 入力、O = 出力、P = 電源