JAJSSQ9C November   2024  – June 2025 TPSM82866C

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パワー セーブ モード
      2. 7.3.2 強制 PWM モード
      3. 7.3.3 PWM モードから PSM モードへの移行で最適化された過渡性能
      4. 7.3.4 低ドロップアウト動作 (100% デューティ サイクル)
      5. 7.3.5 イネーブルおよびソフトスタートランプ
      6. 7.3.6 スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路
      7. 7.3.7 低電圧誤動作防止
      8. 7.3.8 熱警告およびシャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル / ディセーブル (EN)
      2. 7.4.2 スタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲットアドレスの選択(VSET)
      3. 7.4.3 出力電圧レジスタの選択(VID)
      4. 7.4.4 出力放電
      5. 7.4.5 パワー グッド (PG)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 HS-Mode のプロトコル
      4. 7.5.4 I2C 更新シーケンス
      5. 7.5.5 I2C レジスタ リセット
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 ターゲット アドレス バイト
    2. 8.2 レジスタ アドレス バイト
    3. 8.3 VOUT レジスタ 1
    4. 8.4 VOUT レジスタ 2
    5. 8.5 CONTROL レジスタ
    6. 8.6 STATUS レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲットアドレスの選択(VSET)

イネーブル遅延 (tDelay) 中、スタートアップ出力電圧とデバイスi2Cターゲットアドレスは、内部 R2D (抵抗/デジタル変換) コンバータを経由して VSET/VID またはVSET/PGピンに接続されている外部抵抗によって設定されます。また、デバイスVOUTレジスタ1は、起動電圧に応じて設定されます。表 7-1に、許容される抵抗値を示します。セクション 6.3に、抵抗の許容公差を示します。

表 7-1 スタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲットアドレスのオプション。
VSET/VID の抵抗(E96シリーズ、精度±1%)TPSM8286xxx1 のスタートアップ時の出力電圧TPSM8286xxx2 のスタートアップ時の出力電圧TPSM8286xxx3 のスタートアップ時の出力電圧I2C ターゲット アドレス
249kΩ0.575V1.15V2.30V1000 110 (0x46)
205kΩ0.550V1.10V2.20V1000 101 (0x45)
162kΩ0.525V1.05V2.10V1000 100 (0x44)
133kΩ0.500V1.00V2.00V1000 011 (0x43)
105kΩ0.475V0.95V1.90V1000 010 (0x42)
86.6kΩ0.450V0.90V1.80V1000 001 (0x41)
68.1kΩ0.425V0.85V1.70V1001 000 (0x48)
56.2kΩ0.400V0.80V1.60V1001 001 (0x49)
44.2kΩ0.375V0.75V1.50V1001 010 (0x4A)
36.5kΩ0.350V0.70V1.40V1001 011 (0x4B)
28.7kΩ0.325V0.65V1.30V1001 100 (0x4C)
23.7kΩ0.300V0.60V1.20V1001 101 (0x4D)
18.7kΩ0.275V0.55V1.10V1001 110 (0x4E)
15.4kΩ0.250V0.50V1.00V1001 111 (0x4F)
12.1kΩ0.225V0.45V0.90V1000 000 (0x40)
10kΩ0.200V0.40V0.80V1000 111 (0x47)
GNDまたは< 1kΩ0.720V0.90V1.80V1000 110 (0x46)

R2D コンバータには、外部抵抗を通して電流を印加する内部電流源と、結果として得られる電圧レベルを読み戻す内部 ADC があります。レベルに応じて、適切なスタートアップ出力電圧とI 2 C ターゲットアドレスを設定します。この R2D 変換の完了後、電流源はオフになり、電流が外部抵抗を流れなくなります。R2D変換時に、このピンと GND との間に 30pF を超える追加の電流パスまたは容量がないことを確認してください。そうでなければ、誤った値が設定されます。

詳細については、『超低消費電力電源における抵抗/デジタル コンバータの利点』と題したホワイト ペーパーをご覧ください。

ランプアップ時間(t Ramp)の間、出力電圧は、最初に VSET で設定された目標値まで上昇し、その後、I2C インターフェイスコマンドによって出力レジスタの値が変更されると、新しい値まで上昇または下降します。