JAJSSQ9C November 2024 – June 2025 TPSM82866C
PRODMIX
このデバイスは、入力電圧が目標出力電圧に近付くと、100% デューティ サイクル モードに移行することで、低ドロップアウト動作を実現します。このモードでは、ハイサイド MOSFET スイッチが継続的にオンになります。この定数、バッテリ駆動のアプリケーションにおいて、バッテリ電圧の範囲全体を最大限に活用して最長の動作時間を実現するために特に有用です。最小出力電圧を維持するための入力電圧の最小値は、次の式で求められます。
ここで、