JAJSSQ9C November 2024 – June 2025 TPSM82866C
PRODMIX
EN ピンをロジック HIGH に設定すると、デバイスがイネーブルになります。そのため、EN ピンが low になるとシャットダウンモードが強制的に実行されます。シャットダウンモードでは、内部パワースイッチと制御回路全体がオフになり、すべてのレジスタがデフォルト値にリセットされます。ただし、イネーブル出力放電ビットは除きます。イネーブル出力放電ビットが 1 に設定されていると、内部スイッチは VOS ピンを通じて出力をスムーズに放電します。
シャットダウンモード(EN = Low)では、モジュールの消費電流を減らすため、I2Cインターフェイスがディセーブルになります。したがって、レジスタにはアクセスできません。
ENピンの標準的なイネーブルしきい値は、立ち上がり入力信号では 0.66Vで、立ち下がり入力信号の標準的なシャットダウンしきい値は 0.52V です。EN ピンをフローティングのままにしないでください。
また、EN = Highのとき、CONTROLレジスタのソフトウェアイネーブルデバイスビットの設定により、デバイスをイネーブルまたはディセーブルにすることができます。このビットによってディセーブルまたはイネーブルになると、デバイスはスイッチングを停止し、新しいスタートアップランプを開始します。追加のTDELAY時間はなく、レジスタはリセットされません。
TPSM8286xxAxの各バージョンは、標準ハードウェアのイネーブル機能のためソフトウェアイネーブルデバイスを 1 に設定します。TPSM8286xxBxの各バージョンは、ソフトウェアイネーブル機能のためソフトウェアイネーブルデバイスを 0 に設定します。