JAJSSQ9C November   2024  – June 2025 TPSM82866C

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パワー セーブ モード
      2. 7.3.2 強制 PWM モード
      3. 7.3.3 PWM モードから PSM モードへの移行で最適化された過渡性能
      4. 7.3.4 低ドロップアウト動作 (100% デューティ サイクル)
      5. 7.3.5 イネーブルおよびソフトスタートランプ
      6. 7.3.6 スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路
      7. 7.3.7 低電圧誤動作防止
      8. 7.3.8 熱警告およびシャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル / ディセーブル (EN)
      2. 7.4.2 スタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲットアドレスの選択(VSET)
      3. 7.4.3 出力電圧レジスタの選択(VID)
      4. 7.4.4 出力放電
      5. 7.4.5 パワー グッド (PG)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 HS-Mode のプロトコル
      4. 7.5.4 I2C 更新シーケンス
      5. 7.5.5 I2C レジスタ リセット
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 ターゲット アドレス バイト
    2. 8.2 レジスタ アドレス バイト
    3. 8.3 VOUT レジスタ 1
    4. 8.4 VOUT レジスタ 2
    5. 8.5 CONTROL レジスタ
    6. 8.6 STATUS レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路

スイッチ電流制限により、デバイスを大きなインダクタ電流から保護して、バッテリや入力電圧レールから過剰な電流が流れるのを防ぎます。過電流は、高負荷または出力回路の短絡状態で発生する可能性があります。インダクタ電流がサイクルごとにしきい値 ILIM に達すると、ハイサイド MOSFET がオフになり、ローサイド MOSFET がオンになり、インダクタ電流はローサイド MOSFET の電流制限まで低下します。

ハイサイド MOSFET 電流制限が 32 回トリガされると、デバイスはスイッチングを停止します。その後、128µs の標準遅延時間が経過すると、本デバイスはソフト スタートにより自動的に再起動します。デバイスは、高負荷状態が解消されるまでこのモードを繰り返します。この HICCUP (ヒカップ) 短絡保護機能により、過負荷状態時に入力電源から消費する電流を低減します。図 9-25に、ヒカップ短絡保護を示します。

ヒカップは、制御レジスタビットのイネーブルヒカップによってディセーブルにできます。HICCUP をディスエーブルにすると、過電流保護がラッチ保護に変更されます。ハイサイド MOSFET 電流制限が 32 回トリガされると、本デバイスはスイッチングを停止します。EN ピンをトグルする、入力電圧を削除して再印加する、または CONTROL レジスタ ビット ソフトウェア イネーブル デバイスへの書き込みを行うと、デバイスのラッチが解除されます。

ローサイド MOSFET には負の電流制限機能もあり、インダクタを通って入力に過剰な電流が流れ込むのを防止します。ローサイド シンク電流が制限を超えた場合、ローサイド MOSFET はオフになります。このシナリオでは、次のサイクルの開始まで両方の MOSFET がオフとなります。この負の電流制限は、強制 PWM モードでのみ有効です。