JAJSSQ9C November   2024  – June 2025 TPSM82866C

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パワー セーブ モード
      2. 7.3.2 強制 PWM モード
      3. 7.3.3 PWM モードから PSM モードへの移行で最適化された過渡性能
      4. 7.3.4 低ドロップアウト動作 (100% デューティ サイクル)
      5. 7.3.5 イネーブルおよびソフトスタートランプ
      6. 7.3.6 スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路
      7. 7.3.7 低電圧誤動作防止
      8. 7.3.8 熱警告およびシャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル / ディセーブル (EN)
      2. 7.4.2 スタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲットアドレスの選択(VSET)
      3. 7.4.3 出力電圧レジスタの選択(VID)
      4. 7.4.4 出力放電
      5. 7.4.5 パワー グッド (PG)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 HS-Mode のプロトコル
      4. 7.5.4 I2C 更新シーケンス
      5. 7.5.5 I2C レジスタ リセット
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 ターゲット アドレス バイト
    2. 8.2 レジスタ アドレス バイト
    3. 8.3 VOUT レジスタ 1
    4. 8.4 VOUT レジスタ 2
    5. 8.5 CONTROL レジスタ
    6. 8.6 STATUS レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲(特に注記のない限り)(1)
最小値 最大値 単位
電圧 (2) VIN、EN、VOS、FB、VSET/PG、VSET/VID -0.3 6 V
SW(DC)、VOUT -0.3 VIN + 0.3
SW (AC、10ns 未満) (3) -2.5 10
ISINK_SDA SDA のシンク電流 2 mA
TJ 接合部温度 -40 125
Tstg 保存温度 -40 125
「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
すべての電圧値は、回路のグランドを基準としたものです。
スイッチング動作時。