JAJSSQ9C November 2024 – June 2025 TPSM82866C
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | ||||||
| IQ_VIN | VIN ピンへの静止電流 | EN = High、無負荷、デバイスがスイッチングしない | 4 | 10 | µA | |
| IQ_VOS | VOS ピンへの静止電流 | EN = High、無負荷、デバイスがスイッチングしない、VVOS = 1.8V | 18 | µA | ||
| ISD | シャットダウン電流(1) | EN = Low、TJ = -40℃ ~ 85℃ |
0.24 | 1 | µA | |
| VUVLO | 低電圧誤動作防止のスレッショルド | VIN 立ち上がり | 2.2 | 2.3 | 2.4 | V |
| VIN 立ち下がり | 2.1 | 2.2 | 2.3 | V | ||
| TJW | 過熱警告スレッショルド | TJ 立ち上がり | 130 | ℃ | ||
| 過熱警告ヒステリシス | TJ 立ち下がり | 20 | ℃ | |||
| TJSD | サーマル シャットダウンのスレッショルド | TJ 立ち上がり | 150 | ℃ | ||
| サーマル シャットダウン ヒステリシス | TJ 立ち下がり | 20 | ℃ | |||
| ロジック インターフェイス | ||||||
| VIH | EN、SCL、SDA、VSET/VID の High レベル入力スレッショルド電圧 | 0.84 | V | |||
| VIL | EN、SCL、SDA、VSET/VID の Low レベル入力スレッショルド電圧 | 0.4 | V | |||
| ISCL,LKG | SCL ピンへの入力リーク電流 | 0.01 | 0.8 | µA | ||
| ISDA,LKG | SDA ピンへの入力リーク電流 | 0.01 | 0.1 | µA | ||
| IEN、LKG | EN ピンへの入力リーク電流 | 0.01 | 0.1 | µA | ||
| CSCL | SCL の寄生容量 | 1 | pF | |||
| CSDA | SDA の寄生容量 | 2.4 | pF | |||
| スタートアップ、パワーグッド | ||||||
| tDelay | イネーブル遅延時間 | EN が High になってからデバイスがスイッチングを開始するまでの時間、VSET/VID と GND の間に 249kΩ 抵抗が接続されている場合 | 420 | 650 | 1100 | μs |
| VPG(low) | パワー グッドの下限スレッショルド | VOUT は公称 VOUT を基準とします。 | 85 | 91 | 96 | % |
| VPG(high) | パワー グッドの上限スレッショルド | VOUT は公称 VOUT を基準とします。 | 103 | 111 | 120 | % |
| VPG、OH | High レベル出力電圧 | Vin (入力電圧) | V | |||
| tPG、DLY | パワーグッド遅延 | 立ち上がりエッジと立ち下がりエッジ | 34 | μs | ||
| 出力 | ||||||
| VOUT | 出力電圧精度 | FPWM、無負荷、TA = 0℃~85℃ | -1 | 1 | % | |
| FPWM、無負荷 | -2 | 2 | % | |||
| I VOS,LKG | VOS ピンへの入力リーク電流 | EN = Low、出力放電ディセーブル、 VVOS = 1.8V | 0.2 | 2.5 | µA | |
| RDIS | VOS ピンの出力放電抵抗 | 3.5 | Ω | |||
| 負荷レギュレーション | VOUT = 0.9V、FPWM | 0.04 | %/A | |||
| パワー スイッチ | ||||||
| RDP | ドロップアウト抵抗 |
100% モード。VIN = 3.3V、TJ = 25℃ | 26 | mΩ | ||
| ILIM | ハイサイド FET 順方向電流制限値 | TPSM82864xx | 5 | 5.5 | 6 | A |
| TPSM82866xx | 7 | 7.9 | 9 | A | ||
| ローサイド FET 順方向電流制限値 | TPSM82864xx | 4.5 | A | |||
| TPSM82866xx | 6.5 | A | ||||
| ローサイド FET 負電流制限値 | -3 | A | ||||
| fSW | PWM スイッチング周波数 | IOUT = 1A、VOUT = 0.9V | 2.4 | MHz | ||