JAJSSQ9C November   2024  – June 2025 TPSM82866C

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パワー セーブ モード
      2. 7.3.2 強制 PWM モード
      3. 7.3.3 PWM モードから PSM モードへの移行で最適化された過渡性能
      4. 7.3.4 低ドロップアウト動作 (100% デューティ サイクル)
      5. 7.3.5 イネーブルおよびソフトスタートランプ
      6. 7.3.6 スイッチ電流制限と HICCUP 短絡保護回路
      7. 7.3.7 低電圧誤動作防止
      8. 7.3.8 熱警告およびシャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル / ディセーブル (EN)
      2. 7.4.2 スタートアップ時の出力電圧と I2C ターゲットアドレスの選択(VSET)
      3. 7.4.3 出力電圧レジスタの選択(VID)
      4. 7.4.4 出力放電
      5. 7.4.5 パワー グッド (PG)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 HS-Mode のプロトコル
      4. 7.5.4 I2C 更新シーケンス
      5. 7.5.5 I2C レジスタ リセット
  9. レジスタ マップ
    1. 8.1 ターゲット アドレス バイト
    2. 8.2 レジスタ アドレス バイト
    3. 8.3 VOUT レジスタ 1
    4. 8.4 VOUT レジスタ 2
    5. 8.5 CONTROL レジスタ
    6. 8.6 STATUS レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力および出力コンデンサの選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
        1. 9.4.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

I2C インターフェイス タイミングの要件

パラメータ テスト条件 最小値 最大値 単位
f(SCL) SCL クロック周波数 スタンダード モード 100 kHz
ファスト モード 400 kHz
ファスト モード プラス 1 MHz
高速モード (書き込み動作)、CB – 最大 100pF 3.4 MHz
高速モード (読み取り動作)、CB – 最大 100pF 3.4 MHz
高速モード (書き込み動作)、CB – 最大 400pF 1.7 MHz
高速モード (読み取り動作)、CB – 最大 400pF 1.7 MHz
tBUF STOP 条件と START 条件の間のバス フリー時間 スタンダード モード 4.7 μs
ファスト モード 1.3 μs
ファスト モード プラス 0.5 μs
tHD、tSTA (繰り返し) START 条件のホールド時間 スタンダード モード 4 μs
ファスト モード 600 ns
ファスト モード プラス 260 ns
高速度モード 160 ns
tLOW SCL クロック Low 期間 スタンダード モード 4.7 μs
ファスト モード 1.3 μs
ファスト モード プラス 0.5 μs
高速モード、CB – 最大 100pF 160 ns
高速モード、CB – 最大 400pF 320 ns
tHIGH SCL クロックの High の時間 スタンダード モード 4 μs
ファスト モード 600 ns
ファスト モード プラス 260 ns
高速モード、CB – 最大 100pF 60 ns
高速モード、CB – 最大 400pF 120 ns
tSU、tSTA 反復開始条件のセットアップ時間 スタンダード モード 4.7 μs
ファスト モード 600 ns
ファスト モード プラス 260 ns
高速度モード 160 ns
tSU、tDAT データ セットアップ時間 スタンダード モード 250 ns
ファスト モード 100 ns
ファスト モード プラス 50 ns
高速度モード 10 ns
tHD、tDAT データ ホールド時間 スタンダード モード 0 3.45 μs
ファスト モード 0 0.9 μs
ファスト モード プラス 0 μs
高速モード、CB – 最大 100pF 0 70 ns
高速モード、CB – 最大 400pF 0 150 ns
tRCL SCL 信号の立ち上がり時間 スタンダード モード 1000 ns
ファスト モード 20 + 0.1 CB 300 ns
ファスト モード プラス 120 ns
高速モード、CB – 最大 100pF 10 40 ns
高速モード、CB – 最大 400pF 20 80 ns
tRCL1 START 条件の繰り返し、およびアクノリッジ ビット後の SCL 信号の立ち上がり時間 スタンダード モード 20 + 0.1 CB 1000 ns
ファスト モード 20 + 0.1 CB 300 ns
ファスト モード プラス 120 ns
高速モード、CB – 最大 100pF 10 80 ns
高速モード、CB – 最大 400pF 20 160 ns
tFCL SCL 信号の立ち下がり時間 スタンダード モード 20 + 0.1 CB 300 ns
ファスト モード 300 ns
ファスト モード プラス 120 ns
高速モード、CB – 最大 100pF 10 40 ns
高速モード、CB – 最大 400pF 20 80 ns
tRDA SDA 信号の立ち上がり時間 スタンダード モード 1000 ns
ファスト モード 20 + 0.1 CB 300 ns
ファスト モード プラス 120 ns
高速モード、CB – 最大 100pF 10 80 ns
高速モード、CB – 最大 400pF 20 160 ns
tFDA SDA 信号の立ち下がり時間 スタンダード モード 300 ns
ファスト モード 20 + 0.1 CB 300 ns
ファスト モード プラス 120 ns
高速モード、CB – 最大 100pF 10 80 ns
高速モード、CB – 最大 400pF 20 160 ns
tSU、tSTO STOP 条件のセットアップ時間 スタンダード モード 4 μs
ファスト モード 600 ns
ファスト モード プラス 260 ns
高速モード 160 ns
CB SDA および SCL の容量性負荷 スタンダード モード 400 pF
ファスト モード 400 pF
ファスト モード プラス 550 pF
高速モード 400 pF