JAJSPL2A October 2024 – June 2025 TPSM82916
PRODUCTION DATA
実効出力キャパシタンスの取り得る範囲は、シングル L-C システム設計の場合、80μF (最小値) ~ 400μF (最大値) です。2 段目の L-C フィルタを使用する場合、1 段目の L-C フィルタは 80μF ~ 160μF の出力キャパシタンスを持ち、2 段目の L-C フィルタ (使用する場合) は 20μF 以上の容量を持ち、両方の L-C フィルタの合計容量は 400μF 未満である必要があります。負荷過渡テストとボード線図の測定は、安定性を検証するための適切な方法です。
セラミック コンデンサ (X5R または X7R) を用いることを推奨します。高容量のセラミック コンデンサには DC バイアス効果による容量の減少が発生し、最終的な実効容量に大きな影響を与えます。パッケージサイズと電圧定格を考慮しながら、適切なコンデンサを慎重に選択してください。出力コンデンサの ESR および ESL も、低ノイズ アプリケーション用の出力コンデンサの選択において重要な検討事項となります。パッケージ サイズが小さいほど、通常は ESL および ESR は小さくなります。安定動作のために必要な容量と電圧定格を満たす限り、0805 以下のパッケージを推奨します。表 7-5 に、推奨コンデンサの一覧を示します。
| コンデンサ タイプ | コンデンサ値 | 製造元 | 電圧 (V) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| バルク キャパシタ | 22μF、X7S | TDK C2012X7S1A226M125AC | 10 | 0805 |
| バルク キャパシタ | 47μF、X7R | Murata GRM32ER71A476ME15L | 10 | 1210 |