DATA SHEET
TPSM846C23 4.5V~15V入力、0.35V~2V出力、35A PMBusパワー・モジュール
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 完全に統合された PMBus™パワー・ソリューション
- TPSM846C24 (非PMBus)とピン互換
- 電流共有により最大70Aまでスタック可能
- 出力電圧範囲: 0.35V~2V
- 出力電圧精度: 0.5%
- 占有面積: 15mm×16mm (最大高さ6.4)
- 300kHz~1MHzのスイッチング周波数
- 外部クロックとの同期
- 差動リモート・センシング
- パワー・グッド出力
- プリバイアスされた出力への単調起動
- PMBusによる遠隔計測: 電流、電圧、温度
- プログラミング可能な保護およびフォルト応答
- プログラミング可能なUVLO、ソフトスタート/ストップ、遅延
- 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
- 強化された熱特性: 8.7℃/W
- EN55022 Class Aの放射規格に準拠
- WEBENCH® Power Designerにより、TPSM846C23を使用するカスタム設計を作成