JAJSEK3B January 2018 – JANUARY 2019 TPSM846C24
PRODUCTION DATA.
TPSM846C24は35A、固定周波数、降圧型電源モジュールです。このモジュールは、コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および関連部品を、堅牢で熱性能に優れた表面実装パッケージに組み込んでいます。モジュールの動作パラメータを設定するには、ユーザが入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびその他いくつかの受動部品を提供します。2つのモジュールを並列動作するよう構成して、最大70Aの2相電力ソリューションを実現できます。
部品の占有面積は15×16mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード設計が可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPSM846C24 | MOL (59) | 15mm×16mm |