JAJSD45B December 2016 – July 2017 TPSM84A22
PRODUCTION DATA.
TPSM84A22は使いやすい統合電源ソリューションで、10AのDC/DC同期整流降圧型コンバータのTPS54A20を、パワーMOSFET、シールド付きインダクタ、入力および出力コンデンサ、受動部品とともに、低プロファイルのパッケージに搭載したものです。この総合的な電源ソリューションは、電圧を設定する1つの抵抗だけで動作し、設計においてループ補償や磁性部品の選択が不要になります。
完全に統合された電源ソリューションであるため、標準のアプリケーションは追加の入力または出力コンデンサを必要とせず、出力電圧を設定するための外付けの抵抗1つだけで動作します。高い周波数での動作、非常に高速な過渡応答、正確な電圧レギュレーションにより、TPSM84A22は厳しい規制の仕様を満たすことができます。
PCB占有面積9×15mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトで低プロファイルのポイント・オブ・ロード設計が可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPSM84A22 | QFM | 9.00mm×15.00mm |
型番 | VOUTの可変範囲 |
---|---|
TPSM84A21 | 0.55V~1.35V |
TPSM84A22 | 1.2V~2.05V |