JAJSQP8B September   2023  – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ファミリ デバイス
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 PWM 動作と D-CAP3™ 制御モード
      2. 7.3.2 Eco モード制御
      3. 7.3.3 ソフト スタートおよびプリバイアス付きソフト スタート
      4. 7.3.4 過電圧保護
      5. 7.3.5 周波数
      6. 7.3.6 デューティ比の大きい動作
      7. 7.3.7 電流保護と低電圧保護
      8. 7.3.8 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
      9. 7.3.9 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 Eco モード動作
      2. 7.4.2 FCCM モード動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 出力電圧抵抗の選択
        3. 8.2.2.3 出力フィルタの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 イネーブル回路
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPSM86125x は、FET とインダクタを内蔵した 1A の同期整流降圧モジュールであり、3V~17V の入力電圧で動作します。‌TPSM861252 出力電圧の範囲は、0.6V~10V です。TPSM861257 出力電圧の範囲は、0.6V~5.5V です。TPSM861253 は、3.3V 固定出力電圧デバイスです。このデバイス ファミリは D-CAP3 制御モードを採用し、外部補償部品なしの高速過渡応答と、高精度フィードバック電圧を実現しています。独自の D-CAP3 制御モードにより、外付け部品数が少なく、設計が簡単になり、コスト、サイズ、効率について電源設計を最適化できます。このトポロジにより、重負荷条件での CCM 動作モードと軽負荷条件での DCM 動作モードの間をシームレスに移行できます。

Eco モード版を使用すると、TPSM861252 で軽負荷時に高い効率を維持できます。FCCM バージョンでは、TPSM861257 および TPSM861253 は固定スイッチング周波数と低い電圧出力リップルを維持できます。TPSM861253 は、POSCAP や SP-CAP など等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも、ESR の非常に低いセラミック コンデンサにも対応できます。