JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
TPSM86125x には、入力デカップリング コンデンサと、アプリケーションによってはバルク コンデンサが必要となります。デカップリング コンデンサに 10µF よりもセラミック コンデンサをお勧めします。高周波フィルタリングを行うため、VIN ピンとグランドの間に 0.1µF コンデンサを追加することをお勧めします。コンデンサの電圧定格は、最大入力電圧よりも大きい必要があります。