JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
EN ピンは本デバイスのターンオン/ターンオフを制御します。EN ピンの電圧がターンオン スレッショルドより高い場合、デバイスはスイッチングを開始し、EN ピンの電圧がターンオフ スレッショルドを下回ると、IC はスイッチングを停止します。デフォルトのステータスは Low です。EN ピンには 2MΩ の内部プルダウン抵抗があります。
EN は、VIN からの標準的な分圧抵抗回路、または 5.5V 未満の電圧により制御できます。
EN ピンには 2MΩ の内部プルダウン抵抗があるため、TPSM861253 は VIN ピンと EN ピンの間に上側の抵抗のみを接続することもサポートしています。EN 電圧は、上側の抵抗と 2MΩ の分周比で求められます。EN 電圧は 6V を超えることはできません。