JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力電源電圧 | ||||||
VIN | 入力電圧範囲 | VIN | 3 | 17 | V | |
IVIN | VIN 電源電流 | 無負荷、VEN= 5V、スイッチングなし、ECO バージョン | 100 | µA | ||
IVIN | VIN 電源電流 | 無負荷、VEN= 5V、スイッチングなし、FCCM バージョン | 370 | µA | ||
IINSDN | VIN シャットダウン電流 | 無負荷、VEN= 0V | 2 | µA | ||
UVLO | ||||||
UVLO | VIN 低電圧誤動作防止 | ウェークアップ VIN 電圧 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | V |
UVLO | VIN 低電圧誤動作防止 | シャットダウン VIN 電圧 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | V |
UVLO | VIN 低電圧誤動作防止 | ヒステリシス VIN 電圧 | 200 | mV | ||
帰還電圧 | ||||||
VFB | FB 電圧 | TJ = 25℃ | 594 | 600 | 606 | mV |
VFB | FB 電圧 | TJ = –40℃~125℃ | 591 | 600 | 609 | mV |
VOUT | TPSM861253 の出力電圧 | TJ = 0℃~65℃ | 3.27 | 3.3 | 3.33 | V |
VOUT | TPSM861253 の出力電圧 | TJ = –40℃~125℃ | 3.25 | 3.3 | 3.35 | V |
MOSFET | ||||||
RDS (ON)HI | ハイサイド MOSFET の Rds(on) | TJ = 25℃、VVIN ≥ 5V | 55 | mΩ | ||
TJ = 25℃、VVIN = 3V (1) | 68 | mΩ | ||||
RDS (ON)LO | ローサイド MOSFET の Rds(on) | TJ = 25℃、VVIN ≥ 5V | 24 | mΩ | ||
TJ = 25℃、VVIN = 3V (1) | 30 | mΩ | ||||
デューティ サイクルおよび周波数制御 | ||||||
FSW | スイッチング周波数 | TJ = 25℃、VVOUT = 3.3V | 1.4 | MHz | ||
TOFF(MIN)(1) | 最小オフ時間 | VFB = 0.5V | 110 | ns | ||
TON(MIN) | 最小オン時間 | 60 | ns | |||
電流制限 | ||||||
IOCL_LS | 過電流スレッショルド | TPSM861252 および TPSM861257 のバレー電流設定ポイント | 1.5 | 2.3 | 3.1 | A |
IOCL_LS | 過電流スレッショルド | TPSM861253 のバレー電流設定ポイント | 1.5 | 2.3 | 2.9 | A |
INOCL | 負の過電流スレッショルド | バレー電流設定ポイント | 1.5 | 2.0 | 2.5 | A |
論理スレッショルド | ||||||
VEN(ON) | EN スレッショルドの High レベル | 1.15 | 1.20 | 1.25 | V | |
VEN(OFF) | EN スレッショルドの Low レベル | 0.90 | 1.00 | 1.10 | V | |
VENHYS | EN ヒステリシス | 200 | mV | |||
REN1 | EN プルダウン抵抗 | 2 | MΩ | |||
出力放電とソフトスタート | ||||||
tSS | 内部ソフトスタート時間 | 1.6 | ms | |||
出力低電圧および過電圧保護 | ||||||
VOVP | OVP 遷移スレッショルド | 110 | 115 | 120 | % | |
tOVPDLY | OVP 伝搬のグリッチ除去 | 24 | us | |||
VUVP | UVP 遷移スレッショルド | 55 | 60 | 65 | % | |
tUVPDLY | UVP 伝搬のグリッチ除去 | 220 | us | |||
tUVPEN | SS 時間に対する出力ヒカップ イネーブル遅延 |
UVP 検出 | 14 | ms | ||
PGOOD | ||||||
TPGDLY | PG スタートアップ遅延 | PG を Low から High に | 1 | ms | ||
TPGDLY | PG スタートアップ遅延 | PG を High から Low に | 28 | us | ||
VPGTH | PG スレッショルド | VFB 立ち下がり (FAULT) | 80 | 85 | 90 | % |
VPGTH | PG スレッショルド | VFB 立ち上がり (グッド) | 85 | 90 | 95 | % |
VPGTH | PG スレッショルド | VFB 立ち上がり (FAULT) | 110 | 115 | 120 | % |
VPGTH | PG スレッショルド | VFB 立ち下がり (グッド) | 105 | 110 | 115 | % |
VPG_L | PG シンク電流容量 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||
IPGLK | PG リーク電流 | VPGood = 5.5V | 1 | μA | ||
熱保護 | ||||||
TOTP(1) | OTP 遷移スレッショルド | 155 | ℃ | |||
TOTPHSY(1) | OTP ヒステリシス | 20 | ℃ |