JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
VIN | 1 | P | 入力電源電圧ピン。VIN と GND の間に入力デカップリング コンデンサを接続します。 |
SW | 2 | NC | 電力段のスイッチ ピン。接続せず、フローティングのままにします。 |
VOUT | 3 | P | 出力接続。推奨出力容量は VOUT と PGND の間に接続します。 |
PGND | 4 | G | 電源グランド接続 |
PG | 5 | A | パワー グッドのオープン ドレイン出力。PG ピンはフローティングにできます。 |
EN | 6 | A | 降圧コンバータのイネーブル ピン。EN を High に駆動するとコンバータがオンになり、EN を Low に駆動するとコンバータがオフになります。抵抗による GND への内部プルダウン。 |
FB | 7 | A | TPSM861252 と TPSM861257 向けのコンバータ帰還入力。出力電圧とグランドの間にある分圧抵抗回路の中央上部に接続します。 |
VOS | 7 | A | TPSM861253 用のコンバータ帰還入力。出力電圧に直接接続します。 |