JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
TPSM86125x は、スイッチング周波数をスムーズに下げることで、最大 95% のデューティ比の大きな動作をサポートできます。VIN/VOUT < 1.6 および VFB が内部 VREF より低い場合 、スイッチング周波数はスムーズに低下して tON を延長できるため、デューティ比の大きい動作が実装され、出力電圧を維持できます。最小スイッチング周波数は、約 600kHz に制限されています。