JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | VIN | 3 | 17 | V | |
入力電圧 | VOS、EN、PG、FB | 5.5 | V | ||
出力電圧 | VOUT(TPSM861252) | 10 | V | ||
出力電圧 | VOUT(TPSM861257) | 5.5 | V | ||
出力電圧 | VOUT(TPSM861253) | 3.3 | V | ||
出力電流 | IO | 0 | 1 | A | |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 125 | ℃ | |
Tstg | 保管温度 | -40 | 150 | ℃ |