JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
図 8-1 のアプリケーション回路図は、表 8-1 の要件を満たすように開発されています。この回路は、評価基板 (EVM) の形で入手できます。このセクションでは、設計手順を示します。
図 8-1 に、12V 入力、3.3V 出力のコンバータ回路図を示します。