JAJSQP8B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
入力電圧 | VIN | -0.3 | 19 | V |
入力電圧 | VOS、EN、PG、FB | -0.3 | 6 | V |
GND | GND | -0.3 | 0.3 | V |
出力電圧 | VOUT(TPSM861252) | -0.3 | 11 | V |
出力電圧 | VOUT(TPSM861257) | -0.3 | 6 | V |
機械的衝撃 | Mil-STD-883D、Method 2002.3、1msec、1/2 正弦波、取り付け | 1500 | G | |
機械振動 | Mil-STD-883D、Method 2007.2、20~2000Hz | 20 | G | |
動作時の接合部温度範囲、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
保管温度、Tstg | 保管温度、Tstg | -55 | 150 | ℃ |