JAJSP91B October 2023 – May 2024 TPSM86837 , TPSM86838
PRODUCTION DATA
TPSM8683x は、高効率で高電圧入力に対応した、使いやすい同期整流降圧パワー モジュールです。このデバイスが搭載しているのは、複数のパワー MOSFET、1 個のシールド付きインダクタ、いくつかの基本的な受動部品であり、設計サイズの最小化に役立ちます。
動作入力電圧範囲が 4.5V~28V と広いため、このデバイスは 12V、19V、24V の電源バス レールで電力供給するシステムの優れた選択肢です。TPSM8683x は、0.6V~5.5V の出力電圧で、最大 8A の連続出力電流をサポートします。
TPSM8683x は DCAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。
TPSM86838 は、軽負荷時には強制連続導通モード (FCCM) で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPSM86837 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。
TPSM8683x は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。
TPSM8683x は、19 ピンの 5.0mm × 5.5mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。