JAJSLH7A December 2021 – November 2023 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
TPSM8D6C24 は使いやすい高集積非絶縁型 DC/DC 降圧パワー・モジュールです。TPSM8D6C24 を使うと、2 つの独立した 35A 出力、または 1 つのスタック 2 相 70A 出力を得ることができます。2 つのモジュールをスタック接続することで、1 つの 4 相 140A 出力を得ることもできます。 最低 2.95V のより低い入力電圧範囲を可能にし、コンバータの効率を向上させるため、外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブすることもできます。
TPSM8D6C24 パワー・モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ・オフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPSM8D6C24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト・スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー・オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。