JAJSKD1B November 2022 – August 2023 TRF0206-SP
PRODUCTION DATA
TRF0206-SP は、耐放射線特性を備えた非常に高性能な高周波 (RF) アンプで、RF アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 ADC12DJ3200QML-SP などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、宇宙環境でも使用できる LCCC パッケージで供給されます。
このデバイスは、3.3V の単一電源で動作します。パワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することが可能です。
部品番号(1) | グレード | 本体サイズ(2) |
---|---|---|
5962R2122001VXC | QMLV-RHA | FFM (LCCC、12 ピン) 6.2mm × 6.1mm |
TRF0206FFM/EM | エンジニアリング・サンプル(3) | |
TRF0206EVM | セラミック評価ボード | — |