JAJSKD0 December 2023 TRF1305B2
PRODUCTION DATA
TRF1305B2 は、非常に高性能な閉ループのデュアル チャネル RF アンプで、真の DC から 6.5GHz を超える動作帯域幅を持ちます。このデバイスは、ADC12DJ5200RF や ADC32RF5x などの高速で高性能な ADC を、DC 結合または AC 結合のインターフェイスで駆動する優れた性能を備えています。このアンプは、RF、ゼロ IF、複素 IF、および高速の時間領域アプリケーションでの使用に最適化されています。このデバイスは、プリセットされたゲイン構成での性能に最適化されています。プリセットよりも低いゲインが必要な場合は、外付け抵抗を使用します。
TRF1305B2 は、異なる出力同相電圧と入力同相電圧を設定できる VOCM ピンを備えています (たとえば、レベルシフトや、異なる DC 同相電圧を持つほとんどの IQ 降圧コンバータの ADC インターフェイス アプリケーション用)。フローティング 2 レールの分割電源または単一電源のオプション、および入力同相範囲をより電源に近い範囲へと拡張できる MODE ピン。チャネル間の絶縁能力が高いため、信号の完全性を損なうことなく、複雑な IQ 送受信信号チェーンで使用することができます。
TRF1305B2 には、各チャネルを個別にパワーダウンする機能があります。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自の高度な BiCMOS プロセスで製造されており、省スペースの 2.5mm × 3.0mm、16 ピンの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。