このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TRS202E は、2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されています。TRS202E は、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) で IEC61000-4-2 (レベル 4) の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TRS202E | SOIC (D) (16) | 9.9mm × 6mm |
SOIC (DW) (16) | 10.4mm × 10.3mm | |
PDIP (N) (16) | 19.3mm × 9.4mm | |
TSSOP (PW) (16) | 5mm × 6.4mm |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | C1+ | — | Positive lead of C1 capacitor |
2 | V+ | O | Positive charge pump output for storage capacitor only |
3 | C1– | — | Negative lead of C1 capacitor |
4 | C2+ | — | Positive lead of C2 capacitor |
5 | C2– | — | Negative lead of C2 capacitor |
6 | V– | O | Negative charge pump output for storage capacitor only |
7 | DOUT2 | O | RS-232 line data output (to remote RS-232 system) |
8 | RIN2 | I | RS-232 line data input (from remote RS-232 system) |
9 | ROUT2 | O | Logic data output (to UART) |
10 | DIN2 | I | Logic data input (from UART) |
11 | DIN1 | I | Logic data input (from UART) |
12 | ROUT1 | O | Logic data output (to UART) |
13 | RIN1 | I | RS-232 line data input (from remote RS-232 system) |
14 | DOUT1 | O | RS-232 line data output (to remote RS-232 system) |
15 | GND | — | Ground |
16 | VCC | — | Supply voltage, connect to external 5-V power supply |
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Supply voltage, VCC(2) | –0.3 | 6 | V | |
Positive charge pump voltage, V+(2) | VCC – 0.3 | 14 | V | |
Negative charge pump voltage, V– | –14 | 0.3 | V | |
Input voltage, VI | Drivers | –0.3 | V+ + 0.3 | V |
Receivers | ±30 | |||
Output voltage, VO | Drivers | V– – 0.3 | V+ + 0.3 | V |
Receivers | –0.3 | VCC + 0.3 | ||
Short-circuit duration, DOUT | Continuous | |||
Operating virtual junction temperature, TJ | 150 | °C | ||
Storage temperature, Tstg | –65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | Pins 7, 8, 13, 14, 15 | ±15000 | V |
All other pins | ±2000 | ||||
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | All pins | ±1500 | |||
IEC 61000-4-2 contact discharge | Pins 7, 8, 13, 14, 15 | ±8000 | |||
IEC 61000-4-2 air-gap discharge | Pins 7, 8, 13, 14, 15 | ±15000 |