JAJST54F July 2007 – February 2024 TRS202E
PRODUCTION DATA
TRS202E は、2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されています。TRS202E は、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) で IEC61000-4-2 (レベル 4) の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/μs のドライバ出力スルーレートで動作します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TRS202E | SOIC (D) (16) | 9.9mm × 6mm |
SOIC (DW) (16) | 10.4mm × 10.3mm | |
PDIP (N) (16) | 19.3mm × 9.4mm | |
TSSOP (PW) (16) | 5mm × 6.4mm |