TRS3232 は 2 つのライン・ドライバ、2 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、
3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbps のデータ信号速度、
最大 30V/μs のドライバ出力スルー・レートで動作します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TRS3232 | SOIC (16) | 9.90mm×3.91mm |
SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm | |
SOIC - ワイド(16) | 10.30mm × 7.50mm | |
TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |