JAJSSD1B August   2007  – December 2023 TRSF3223E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Specifications
    1. 4.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 4.2  Recommended Operating Conditions
    3. 4.3  ESD Ratings
    4. 4.4  ESD Ratings - IEC Specifications
    5. 4.5  Thermal Information
    6. 4.6  Electrical Characteristics
    7. 4.7  Electrical Characteristics, Driver
    8. 4.8  Switching Characteristics, Driver
    9. 4.9  Electrical Characteristics, Receiver
    10. 4.10 Switching Characteristics, Receiver
    11. 4.11 Electrical Characteristics, Auto-Powerdown
    12. 4.12 Switching Characteristics, Auto-Powerdown
  6. Parameter Measurement Information
  7. Detailed Description
    1. 6.1 Functional Block Diagram
    2. 6.2 Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 7.1 Typical Application
      1. 7.1.1 Detailed Design Procedure
  9. Device and Documentation Support
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TRSF3223E は 2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。TRSF3223E は、最大 1000k ビットの標準的なデータ信号速度で動作します。

シリアル・ポートが使われていない際のパワー・マネージメントを柔軟に制御できます。FORCEON が LOW かつ FORCEOFF が HIGH の場合、自動パワー・ダウン機能が動作します。この動作モード中、有効な RS-232 信号を検出しない場合、ドライバ出力はディセーブルになります。FORCEOFF を LOW に設定しかつ EN を HIGH に設定すると、ドライバとレシーバはどちらもシャットダウンされ、消費電流は 1mA に減少します。シリアル ポートを切り離した場合、またはペリフェラル ドライバをオフにした場合、自動パワーダウンが作動します。FORCEON と FORCEOFF を HIGH にすると、自動パワー・ダウンを無効にできます。自動パワーダウンが有効な場合、いずれかのレシーバの入力に有効な信号が印加されると、デバイスは自動的にアクティブになります。INVALID 出力は、レシーバの入力に RS-232 信号が存在するかどうかをユーザーに通知する目的で使用されます。INVALID は、いずれかのレシーバの入力電圧が 2.7V を上回っている場合、-2.7 V を下回っている場合、-0.3 V と 0.3V の間にあった期間が 30μs 未満である場合のいずれかの場合、HIGH (有効データ) になります。INVALID は、レシーバの入力電圧が 30μs を超える期間 –0.3V と 0.3V の間にある場合、LOW (無効データ) になります。レシーバの入力レベルについては、図 5-4 を参照してください。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ (2)
TRSF3223E SOIC (DW、20) 12.8mm × 10.3mm
SSOP (DB、20) 7.2mm × 7.8mm
TSSOP (PW、20) 6.5 mm × 6.4 mm
VQFN (RGW、20) 5mm × 5mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。