JAJSGS8D January 2010 – October 2022 TS3A27518E-Q1
PRODUCTION DATA
TS3A27518E-Q1 デバイスは、1.65V ~ 3.6V で動作するよう設計された 6 ビット 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサです。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、V+ までの信号をどちらの方向にも転送できます。TS3A27518E-Q1 は、どちらも 3 つの 1:2 マルチプレクサを同時に制御する 2 つの制御ピンと、すべての出力を高インピーダンス・モードにするためのイネーブル・ピンを備えています。制御ピンは 1.8V ロジックのスレッショルドと互換性があり、2.5V および 3.3V ロジックのスレッショルドとも下位互換性があります。
TS3A27518E-Q1 の SDIO インターフェイスは、6 ビット信号 (CMD、CLK、Data[0:3]) で構成されているため、あらゆる SD、SDIO、マルチメディア・カードのホスト・コントローラを複数のカードまたはペリフェラルに拡張できます。TS3A27518E-Q1 には、さらに柔軟な使い方を可能にする 2 つの制御ピンがあります。たとえば、LCD テレビ、LCD モニタ、ノート PC のドッキング・ステーションなどの機器内で、2 つの異なるオーディオ / ビデオ信号を多重化できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TS3A27518E-Q1 | RTW (WQFN、24) | 4.00mm × 4.00mm |
PW (TSSOP、24) | 7.80mm × 4.40mm |