DATA SHEET
TS3A4751 0.9Ω、低電圧、単電源、クワッド SPST アナログ・スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低いオン抵抗 (RON)
- 最大値 0.9Ω (3V 電源)
- 最大値 1.5Ω (1.8V 電源)
- RON の平坦性:最大 0.4Ω (3V)
- RON のチャネル間ばらつき
- 最大値 0.05Ω (3V 電源)
- 最大値 0.15Ω (1.8V 電源)
- 1.6V~3.6V の単一電源で動作
- 1.8V CMOS ロジックと互換 (3V 電源)
- 大電流処理能力 (連続 100mA)
- 高速スイッチング:tON = 5ns、tOFF = 4ns
- デジタルとアナログの両方のアプリケーションに対応
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで ±4000V (A114-A)
- マシン・モデルで 300V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで ±1000V (C101)