JAJSH45F July 2006 – March 2015 TS3A4751
PRODUCTION DATA.
TS3A4751 デバイスは双方向、4 チャネル、常時開 (NO) の単極単投 (SPST) アナログ・スイッチで、1.6V~3.6V の単一電源で動作します。このデバイスはスイッチングが高速で、レール・ツー・レールのアナログ信号を扱うことができ、静止電力の消費が非常に小さいのが特長です。
3V 電源を使用するとき、デジタル入力は 1.8V CMOS 互換です。
TS3A4751 デバイスには 4 つの常時開 (NO) スイッチがあります。TS3A4751 は、14 ピンのシン・シュリンク・スモールアウトライン・パッケージ (TSSOP) と、省スペースの 14 ピン VQFN (RGY) およびマイクロ X2QFN (RUC) パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS3A4751 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
VQFN (14) | 3.50mm×3.50mm | |
X2QFN (14) | 2.00mm×2.00mm |