JAJSG58G January 2005 – January 2019 TS3A5017
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | TA | V+ | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tON | Turnon time | VD = 2 V,
RL = 300 Ω, |
CL = 35 pF,
see Figure 16 |
25°C | 3.3 V | 1 | 5 | 9.5 | ns |
Full | 3 V to
3.6 V |
1 | 10.5 | ||||||
tOFF | Turnoff time | VD =2 V,
RL = 300 Ω, |
CL = 35 pF,
see Figure 16 |
25°C | 3.3 V | 0.5 | 1.5 | 3.5 | ns |
Full | 3 V to
3.6 V |
0.5 | 4.5 |