JAJSG58G January 2005 – January 2019 TS3A5017
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | TA | V+ | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tON | Turnon time | VCOM = 2 V,
RL = 300 Ω, |
CL = 35 pF,
see Figure 16 |
25°C | 2.5 V | 1.5 | 5 | 8 | ns |
Full | 2.3 V to
2.7 V |
1 | 10 | ||||||
tOFF | Turnoff time | VCOM =2 V,
RL = 300 Ω, |
CL = 35 pF,
see Figure 16 |
25°C | 2.5 V | 0.3 | 2 | 4.5 | ns |
Full | 2.3 V to
2.7 V |
0.3 | 6 |